Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

CHARX connect – ladekontakter til ladestasjoner og Wallboxes

AC-ladekontakter til ladestasjoner og Wallboxes

CHARX connect modulare ladekontakter av type 2 installeres i vekselstrømsladestasjoner og Wallboxes og muliggjør vekselstrømslading av el-kjøretøy via mobile ladekabler med en ladeeffekt på opptil 22 kW. Takket være modulsystemet vårt kan design og funksjoner tilpasses dine individuelle behov.

Go to Product Detail Page for item 1296166
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Lås
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Lås
1296166

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Lås, Tilbehør, Enkeltledere, lengde: 0,5 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, med enkeltledere, uten holder, til å låse infrastrukturladekontakter i plugget tilstand, IEC 61851-1

Dine fordeler

  • Modulsystem gir spesielt høy fleksibilitet
  • Enkel installasjon og vedlikehold takket være plug-in-tilkoblingskabler
  • Rask statusregistrering ved hjelp av LED-display (ekstrautstyr)
  • Sikker berøringsbeskyttelse med valgfri lukker
  • Tett mht. vann og smuss takket være helstøpte kontakter
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949

Nye produkter

Ny generasjon CHARX connect modular ladekontakter av type 2

AC-ladekontakter med redusert installasjonsdybde

For fleksibel og plassbesparende installasjon

Du kan nå installere den nye generasjonen CHARX connect modular ladekontakter av type 2 direkte på kretskortet til ladestasjonen – og det meget plassbesparende takket være den reduserte installasjonsdybden. Du kan også velge mellom tre aktuatorposisjoner.

Viktigste egenskaper

  • Ladestrøm: 20 A, 32 A
  • Merkespenning: 250 V, 480 V
  • Installasjonsdybde: 54 mm (uten strekkavlastning og aktuator)
  • Beskyttelsesgrad: IP44 (tilkoblet), IP54 (med beskyttelsesdeksel)
  • Aktuator: 4-polet, 12 V, posisjon kl. 4 / 8 / 12
  • Temperatursensorsystem: PTC (valgfritt)
  • Ledningslengde: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Dine fordeler

  • Opptil 38 % plassbesparelse sammenlignet med forrige generasjon
  • Tilpasningsbart system – nå også med fleksibel aktuatorposisjon
  • Enkel installasjon – nå også direkte på kretskortet eller klassisk via pluggbare tilkoblingsledninger
  • Motstandsdyktig mot sidekrefter samt vanntett og smusstett takket være ekstruderte kontakter
  • Kompatibel med alle beskyttelsesdeksler og Shuttere i serien CHARX connect modular

Produktvideo AC-ladekontakter

Det modulære systemet for AC-ladekontakter CHARX connect modular kan settes sammen individuelt

Modulært system for AC-ladekontakter for Wallboxes og ladestasjoner
LED-statusindikator i beskyttelsesdekselet til infrastrukturladekontakten
Shutter til infrastrukturladekontakt
Infrastrukturladekontakt, temperatursensorsystem og låseaktuator
Pluggbare tilkoblingsledninger for infrastrukturladekontakten
Modulært system for AC-ladekontakter for Wallboxes og ladestasjoner

Med våre CHARX connect modular ladekontakter av type 2 tilbyr vi deg et smart modulsystem som gjør at du fritt kan kombinere alle komponenter i bare fire trinn. Du bestemmer selv design-in, funksjonsutvalg og ladeeffekt på ladekontakten, slik at den passer perfekt til ladestasjonen eller Wallbox-ladestasjonen din.

Åpne de andre tekstfeltene for å finne ut mer.

LED-statusindikator i beskyttelsesdekselet til infrastrukturladekontakten

Rund eller firkantet Design-in
Velg om et rundt eller firkantet beskyttelsesdeksel passer best til Wallbox-ladestasjonens design-in. Takket være enhåndsbetjeningen kan den enkelt åpnes med ladepluggen uten behov for en ekstra hånd. Det glassfiberforsterkede huset beskytter ladestasjonen i tillegg mot vær og hærverk.

Med eller uten LED-display
Om ønsket kan det velges en LED-statusindikator som er integrert i beskyttelsesdekselet. Dette gjør det mulig for brukerne å se ladepunktets status på et øyeblikk. RGB-LED-ene kan styres som ønsket, lys, blinking og pulsering er dermed mulig i alle RGB-farger. Den helt nøyaktige lyslederteknikken sørger for et homogent lysbilde med optimal lysspredning. LED-ene forsynes med strøm via monteringsskruer, noe som forenkler installeringen.

Din egen logo
Beskyttelsesdekselet er tilgjengelig som ekstrautstyr:

  • Med innpreget Phoenix Contact-logo
  • Med preget kundelogo (på forespørsel)
  • Med klistremerkefelt for kundens logo
  • Med merking "C" i henhold til DIN EN 17186
  • Uten logo, klistremerkefelt eller merking

Shutter til infrastrukturladekontakt

Sikker berøringsbeskyttelse
Lukkeren sørger for sikker berøringsbeskyttelse for alle strøm- og signalkontakter i samsvar med IEC 61851-1, IEC 62196-1 og IEC 62196-2, noe som øker den elektriske sikkerheten og også beskytter ladestasjonen mot hærverk og fuktighet. I enkelte land, som Spania, Portugal, Storbritannia, Frankrike, Sverige, Italia eller Sveits, er berøringsbeskyttelse foreskrevet.

Intuitiv betjening
Den betjenes intuitivt ved å sette inn ladepluggen for å åpne beskyttelsesdekselet. Det er ikke nødvendig å vri eller skyve ladepluggen.

Kompatibilitet
Vår Shutter er kompatibel med alle type-2-ladekontakter og beskyttelsesdeksler fra Phoenix Contact.

Infrastrukturladekontakt, temperatursensorsystem og låseaktuator

Med eller uten PTC-temperatursensorsystem
For å beskytte mennesker og ladestasjonen kan ladeprosessen avbrytes av den valgfrie temperaturovervåkingen hvis effektkontaktene blir overopphetet.

Med tre- eller firpolet låseaktuator
Ladekontakten finnes med tre- eller firepolet låseaktuator og tilhørende tilkoblingsledning.

Sølvbelagte, helstøpte kontakter
Effekt- og signalkontaktenes forsølvede overflater sørger for effektiv effektoverføring, optimal korrosjonsbeskyttelse og lang levetid. De er helstøpte og derfor vanntette og smusstette.

Pluggbare tilkoblingsledninger for infrastrukturladekontakten

Ladekontaktens ladeeffekt bestemmes avhengig av kabelsettet som velges, dette er tilgjengelig separat.

  • Enfaset eller trefaset kabel
  • Ladestrøm 20 A eller 32 A
  • Ledningslengde 0,3 til 2,0 m (ytterligere på forespørsel)

De pluggbare tilkoblingsledningene forenkler monteringen og den senere utskiftningen av ladekontakten i forbindelse med vedlikehold.

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se type 2-ladekontakten inkludert Shutter og beskyttelsesdeksel med LED-indikator med mange flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Integrert LED-indikator som kan styres etter ønske Eksempel på konfigurering

Type-2-ladekontakt pulserer/lyser blått
Pulserer blått: Lading pågår, lyser blått: Lading fullført
Type-2-ladekontakt blinker rødt
Blinker rødt: Lading avbrutt som følge av en feil
Type-2-ladekontakt lyser oransje
Lyser oransje: Ladepunktet er reservert for en bruker
Type-2-ladekontakt lyser grønt
Lyser grønt: Ladepunktet er ledig, og klart for lading

Komfortabel, sikker og med to utmerkelser Bli kjent med alle de andre fordelene ved våre AC-ladekontakter

Person plugger AC-ladeplugg i ladestasjon
PTC-temperatursensorsystemet på effektkontaktene til AC-ladekontaktene CHARX connect modular
Prisutdeling German Design Award 2023 og iF Design Award 2023 for AC-ladekontakter CHARX connect modular
Person plugger AC-ladeplugg i ladestasjon

Det være seg i telefonsamtale eller med handleposen i hånden: Når ladekabelen skal kobles til ladestasjonen, har elbilførere ved ladesituasjoner i hverdagen ofte bare én hånd ledig.

Derfor har vi konsekvent designet våre AC-ladekontakter for enhåndsbetjening: Både beskyttelsesdekselet og Shutter lar seg helt enkelt åpne med ladepluggen, uten at den andre hånden trengs. En liten egenskap med stor effekt som mange av kundene våre setter pris på.

PTC-temperatursensorsystemet på effektkontaktene til AC-ladekontaktene CHARX connect modular

Med det valgfrie temperatursensorsystemet er ladekontakten sikret mot overoppheting, som for eksempel som konsekvens av fremmedlegemer eller smuss. Slik beskyttes brukere mot farer, og ladestasjonen beskyttes mot dyre skader.

Sensorsystemet består av en kjede med PTC-motstander som er montert på hver effektkontakt. Ved å samle inn motstandsverdiene kan ladekontrolleren innlede umiddelbar utkobling dersom en grensetemperatur overskrides.

Prisutdeling German Design Award 2023 og iF Design Award 2023 for AC-ladekontakter CHARX connect modular

For sin modulære og attraktive design ble CHARX connect modular utmerket med hele to anerkjente design-priser:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

I juryens evaluering ble det i stor grad lagt vekt på vårt smarte modulprinsipp, som åpner for kombinasjon av samtlige komponenter, helt tilpasset kundens anvendelser

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.