Produktliste tilbehør

Filter

76 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Testplugg - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Testplugg, poltall: 1, bredde: 9 mm, farge: rød

Testplugg - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Testplugg, med integrert motstand 100 mOhm, 3 W, poltall: 1, bredde: 9 mm, farge: rød

Testplugg - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Testplugg, poltall: 2, bredde: 19,5 mm, farge: rød

Testplugg - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Testplugg, poltall: 3, bredde: 27,7 mm, farge: rød

Testplugg - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Testplugg, poltall: 4, bredde: 34,2 mm, farge: rød

Blindplugg - FBP-2/A7 - 3069497

Blindplugg, VDE-kodet type A7, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 71 mm, poltall: 7, farge: grå

Blindplugg - FBP-2/A14 - 3069500

Blindplugg, VDE-kodet type A14, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 146,7 mm, poltall: 14, farge: grå

Blindplugg - FBP-2/B7 - 3069498

Blindplugg, VDE-kodet type B7, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 71 mm, poltall: 7, farge: grå

Blindplugg - FBP-2/B14 - 3069501

Blindplugg, VDE-kodet type B14, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 146,7 mm, poltall: 14, farge: grå

Blindplugg - FBP-2/B19 - 3069503

Blindplugg, VDE-kodet type B19, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 187,5 mm, poltall: 19, farge: grå

76 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk