Produktliste tilbehør

Filter

40 resultater

Avdekningsprofil - FBP-3/2 TR - 3069926

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 48,7 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/3 TR - 3069927

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 57,1 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/4 TR - 3069922

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 65 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/5 TR - 3069928

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 73,4 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/6 TR - 3069929

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 81,5 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/7 TR - 3069945

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 89,3 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/8 TR - 3069946

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 97,4 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/9 TR - 3069947

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 106 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/10 TR - 3069924

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 114 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Avdekningsprofil - FBP-3/11 TR - 3069948

Avdekningsprofil, kan plomberes, lengde: 122,3 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

40 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk