PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 - Solid-State-relémodul
2967882
El-nr.: 4300160

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Integrert inngangskobling
Funksjonelle lasker
Høy koblingseffekt