Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-OSC- 60DC/230AC/ 1 - Solid-State-relémodul
2967866
El-nr.: 4300157

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Integrert inngangskobling
Høy koblingseffekt
Funksjonelle lasker
Nullspenningsbryter ved AC-utgang