Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-State-relémodul
2900398
El-nr.: 4303374

PLC-INTERFACE med tilbakemeldingskontakt, består av basismodul med push-in-tilkobling og integrert miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-33 V DC / 10 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Uømfintlig mot vibrasjoner og støt
Slitasje- og støtfri kobling
Beskyttelseskobling på inn- og utgang
Statusindikator
Likespenningsutganger opptil 24 V DC / 10 A
Laskemulighet for nabomoduler