PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul
2900354
El-nr.: 4300185

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Høy koblingseffekt
Funksjonelle lasker
Integrert inngangskobling