Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ELR W3-230AC/500AC- 9I - Hybrid-motorstarter
2297060
El-nr.: 4102003

Hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 9 A utgangsstrøm, med 230 V AC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, NØDSTOPP-funksjon opptil SIL 3 / PL e og skrutilkobling

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Lang levetid
Plassbesparelse
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje