Pluggbare løsninger til energiakkumulatorer for tilkobling på for- eller baksiden
Med pluggbare batterikontakter via samleskinnetilkobling eller via batteripolplugg installerer du energilagringssystemene raskt, trygt og økonomisk effektivt for bruk opptil 1500 volt. Ta i bruk fordelene som begge tilkoblingsteknikker gir, for tilkobling på for- eller baksiden. Bruk den pluggforbindertypen som er optimal for nettopp ditt bruksområde.
Polforvekslingssikre komponent- og ledningsforbindere er ideelle for bruk i energiakkumulatorer. Takket være roterbarhet, berøringsbeskyttelse og mekanisk koding gir de optimal fleksibilitet og sikkerhet ved tilkobling av batteripoler.
Pluggforbinder for tilkobling på samleskinnen forenkler installeringen av innskyvningssystemer i energiakkumulatorer. De polforvekslingssikre pluggforbinderne plugges på baksiden av en lagringsmodul og er egnet for systemspenning opptil 1500 volt.
Energiakkumulatorer åpner for egenforbruk av fornybar energi uavhengig av når den ble generert. Dermed bidrar de betydelig til å avlaste nettet, og støtter integreringen av fornybar energi i strømnettet. For at lagringssystemene skal kunne tilkobles sikkert, raskt og effektivt, kreves det en spesiell tilkoblingsteknikk som er optimalisert for lagringssystemer.
"$pageName" på