BPC 400 C 95 BK - Pluggforbinder
1571317

Pluggforbinder, farge: svart, poltall: 1, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 300 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 15,1 mm, kabeldiameter maks.: 19,4 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Patentert byggform, med 3 sikringer og en dreiing
Innkoblingssperre
Kan dreies fritt i 360° og med fleksibel kabling
Driftssikker mekanisme er installert
Fingerberøringssikker
Sikret mot feil tilordning og kortslutning