Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

BPC 400 C 120 OG - Pluggforbinder
1571322

Pluggforbinder, farge: oransje, poltall: 1, ledertverrsnitt maks.: 120 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 350 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 18,8 mm, kabeldiameter maks.: 22,5 mm

Produktdetaljer









Dine fordeler

Patentert byggform, med 3 sikringer og en dreiing
Innkoblingssperre
Kan dreies fritt i 360° og med fleksibel kabling
Driftssikker mekanisme er installert
Fingerberøringssikker
Sikret mot feil tilordning og kortslutning