BPC 250 FT B/S 35-50 BK - Pluggforbinder
1571285

Pluggforbinder, Artikkelserie: BPC 250, farge: svart, poltall: 1, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 200 A, Tilkoblingstype: Gjengetilkobling

Produktdetaljer









Dine fordeler

Patentert byggform, med 3 sikringer og en dreiing
Innkoblingssperre
Kan dreies fritt i 360° og med fleksibel kabling
Driftssikker mekanisme er installert
Fingerberøringssikker
Sikret mot feil tilordning og kortslutning