Den nye høyhastighetspluggforbinderen tilrettelegger for første gang for dataoverføring med opptil 28 Gbit/s. Dette store ytelsesspranget blir nå, takket være intelligent komponentarkitektur og kvalitetsdreven produksjon, omsatt til virkelighet. Det benyttes materialer og kontaktoverflater i høy kvalitet. Under overholdelse av den etablerte markedsstandarden får kundene nå helt nye designmuligheter.
Prefabrikkert IDC-fjærlist, merkestrøm: 1,4 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,05 ... 0,95 m), Farge: grå, Kabeltype:Flat ledning, Flat ledning. Du finner prekonfeksjonerte modeller under fanearket "Tilbehør".