WLANおよびBluetoothとのネットワーキング

WLANおよびBluetoothとのネットワーキング

産業ネットワーク向けモビリティ

ワイヤレスイーサネット - 最高レベルの柔軟性とコスト効率の良いメンテナンスと設置。

工場をオートメーション化する際はワイヤレスネットワーク通信が提供する可能性と信頼性のあるフエニックス・コンタクトの産業用部品を活用してください。ワイヤレスイーサネットを使用すると、安全かつ高性能でメンテンナンスが簡単なラインに沿って、広範囲のシステムに一貫性のあるネットワークソリューションを実現し、モバイル機器を組み込むことができます。

特長

  • 既存のネットワークに低価格でシームレスに統合 - 柔軟なコンセプトのインストレーションやコンフィグレーション
  • 産業用途に理想的な機能で最大の信頼性と可用性
  • VoIPからセーフティまで多様な使い方 - イーサネットを共通の通信標準として使用

ワイヤレスネットワーク通信機能

フエニックス・コンタクトのワイヤレスイーサネットで、一貫したネットワークソリューションを実装できます。

  • 移動機器の統合
  • 機能的に安全な通信
  • リモート機器を含めた高速通信接続
ワイヤレスネットワーク通信  

一貫したWLANネットワークソリューション

シャトルと無人搬送車のネットワーキング

中断のないローミング  

AGV向けの中断のないローミング、WLAN 1100および5110

柔軟な輸送ソリューションは、インダストリー4.0の原理に沿った迅速な生産とロジスティクスの基礎となります。この理由で、最新のイントラロジスティクスやスマートファクトリでは、自律型無人搬送車システム(AGV)の利用が増加しています。

信頼でき効率的な運用において当社が最も重視するのは、透過的で高性能なワイヤレス通信です。フエニックス・コンタクトはこの機能向けに、産業用LANソリューションを提供しています。5110 WLANアクセスポイントにより、生産ホールや倉庫で信頼性の高いWLAN照明が可能になります。コンパクトなWLAN 1100はアンテナを内蔵し、シャトルや車両システムに使用できます。高速ローミングにより切断を予防し、信頼性の高い通信を保証します。

スマート機器による機器とシステムの監視

安全なWLAN接続  

WLAN 1100により、さまざまなネットワーク機器間に非常にセキュアなWLAN接続を実現できます。

マシンの状態を、スマートフォンやタブレット、スマートウォッチで常に確認できます。WLAN 1100アクセスポイントマシンを使用すると、スマート機器を簡単かつセキュアにマシンネットワークに組込むことができます。アンテナを内蔵する特殊な製品コンセプトにより、マシンに直接、または制御盤に簡単に取付けられます。

WLAN 1100は、接続をワンタイムパスワードで保護し、フィルタを使用してネットワークへのアクセスを管理するオプションにより、高いセキュリティを提供します。これにより、機械や承認済みのシステムにアクセスできるのは許可された人だけであることが保証されます。

Bluetooth経由の機能的に安全な通信

Bluetooth経由の安全なデータ伝送  

FL EPA 2およびSafetyBridgeテクノロジを使用するBluetooth経由の機能的に安全なデータ伝送

信号伝送が機能的に安全であることを保証することは、機械または車両が動いているエリアではしばしば基本的な要件です。これも、BluetoothやWLAN上のProfiSAFEまたはSafetyBridgeソリューションなどのワイヤレスソリューションを使用して簡単に達成できます。

フエニックス・コンタクトのWLANおよびBluetoothコンポーネントにより、安定して信頼性の信号のワイヤレス伝送が保証されます。セーフティプロトコルでエラーを検出したり通信をタイムアウトさせ、自動的にアプリケーションを安全な状態に切り替えます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階