2つのEPAモジュールを使用すると、堅牢なPROFINET無線ブリッジを回転中または動作中の機械システムを使用してすばやく簡単に確立することができます。
Factoryline Bluetooth EPA 堅牢なイーサネットの無線ブリッジ
FL EPA 2 Bluetoothイーサネットポートアダプタは、イーサネット準拠のオートメーションモジュールをコントローラネットワークに無線で接続します。コンパクト堅牢なイーサネットポートアダプタには、無線モジュールとアンテナが内蔵されています。IP65のターンキーソリューションは、フィールドで直接設置され、イーサネットケーブルとM12接続テクノロジを介してオートメーション機器に接続されています。メリット:アプリケーションに簡単に組込み可能
フィールドでの簡単な設置
すばやく簡単に設置
イーサネットポートアダプタは、イーサネット接続を備えた産業用オートメーション機器でWLAN機能をすばやく簡単に有効にする簡単なソリューションです。このIP65の包括的なソリューションは、現場で直接設置され、M12イーサネットケーブル経由でオートメーション機器に接続されています。
特長:
- 組込みアンテナ付きのコンパクトなIP65モジュール
- イーサネットと電源用のM12接続
- 現場での簡単な設置
Bluetooth:産業用の確実な無線テクノロジ
非常に信頼性が高く堅牢なデータ伝送
EPAモジュールは制御信号(例:PROFINET経由)における信頼性が高く障害のない通信を行うために開発されてきました。 Bluetoothテクノロジのメリットは、非常に堅牢なワイヤレス通信を提供することで、これは過酷な産業条件下であっても信頼性が非常に高くなります。
MODEボタンにより設定が簡単
自動コンフィグレーションで簡単で安全な設定
安全なポイントツーポイントおよび小規模ネットワークは、MODEボタンで設定することなく、すばやく簡単に設定することができます。あるいは、ウェブブラウザから便利に設定を行うこともできます。
WLANを用いた障害なしの並列操作
Bluetooth EPAモジュールは、周波数ギャップを効率的に使用することで、他のWLANシステムと障害のない並列動作を可能にします。Bluetoothの自動共存メカニズムに加えて、EPAモジュールは次の機能も備えています:
- 低放射モード(接続確立時の干渉放射抑制用)
- __ブラックチャネルリスト__により、周波数範囲がEPAモジュールにより使用されないWLANチャネルを最大3つ設定可能
低放射モードとブラックチャネルリストにより、WLANネットワークとの完全な共存
イーサネットポートアダプタの一般的なアプリケーション分野
下水処理場でのスクレーパーブリッジとEPAモジュールで信頼性の高いイーサネット通信を簡単に確立することができます。
クレーンとの、およびクレーン同士の(例: タンデム制御用)障害のない安全な制御通信。
絶えず動作する機械およびプラント部品との、コスト効率が良く摩耗のない通信。
FL EPA
概要:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| ワイヤレスインターフェース | デュアル無線ボード:WLANおよびBluetooth | デュアル無線ボード:WLANおよびBluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth規格 | クラスBT:2.1+EDR、低エネルギー:ATコマンド経由で4.0(制限あり) | クラスBT:2.1+EDR、低エネルギー:ATコマンド経由で4.0(制限あり) | クラスBT:2.1+EDR、低エネルギー:ATコマンド経由で4.0(制限あり) |
| サポート対象Bluetoothプロファイル | PAN(PanuおよびNAP) | PAN(PanuおよびNAP) | PAN(PanuおよびNAP、1デバイス) |
| 最大データ伝送速度(総計) | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| 接続数(クライアント) | 最大7 | 最大7 | 1 |
| アンテナの数 | 2(内部) | 1(外部)RSMA接続 | 1(内部) |
| 最大伝送パワー | 14 dBm(アンテナ含む) | 11 dBm(アンテナポートで) | 14 dBm(アンテナ含む) |
| 通常範囲 | 開けた場所で最長250 m、ホールで最長100 m | アンテナによって異なる | 開けた場所で最長250 m、ホールで最長100 m |
| 取付け時の保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 周囲温度(作動時) | -40°C~+65°C | -40°C~+65°C | -40°C~+65°C |
| 電源 | 9 V DC~30 V DC、最大1.7 W | 9 V DC~30 V DC、最大1.7 W | 9 V DC~30 V DC、最大0.9 W |
| 直接製品へ | 直接製品へ | 直接製品へ |