FL BT EPA 2
-
ワイヤレスモジュール
1005869
Bluetooth/イーサネットワイヤレスモジュール、2.1+EDR/4.0、PAN P2P、内部アンテナ、IP65、9 V DC ~ 30 V DC、M12接続、WEB、ATコマンド、モードボタン
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| アプリケーション | Ethernet |
| タイプ | Stand-alone |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.7 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方式 | M12プラグコネクタ |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング (オス) |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供給電流 | 通常 36 mA (約 24 V DC) |
| 消費電流 | 最大 190 mA (約 9 V DC) |
| デジタル: | |
| 入力数 | 1 |
| 電源入力 | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング (オス) |
| プラグ式 | あり |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング(メス) |
| 機能 | |
| 設定 | ウェブインターフェース、MODEボタン、ATコマンド(TCP/IP)、SSC |
| セキュリティ | PIN |
| 発見不可能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、米国、カナダ、e-shopのさらなる地域 |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| サポート対象国 | ベルギー |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イタリア | |
| カナダ | |
| クロアチア | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| チェコ共和国 | |
| ハンガリー | |
| アメリカ | |
| キプロス(共和国) | |
| 日本 | |
| キプロス(共和国) | |
| Ethernet 10/100 Mbps | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング(メス) |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| Wireless | |
| 型式 | Bluetooth |
| アンテナ接続方式 | (内部) |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (Bluetooth) |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| ワイヤレス標準 | Bluetooth 2.1 + EDR |
| 伝送容量 | 最大 10 dBm |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 Bluetooth 2.1+EDR、Bluetooth LE 4.0 |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 1 |
| サポート対象プロファイル | PAN (NAP, PANU) |
| GATT(中心) | |
| 幅 | 67.8 mm |
| 高さ | 92.7 mm |
| 奥行き | 33.2 mm |
| 寸法のメモ | M12接続なし |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 93 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 結露なし |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 3g、11 msの半正弦衝撃波 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5 - 8.4 Hz= ±3.5 mm; 8.4 - 40.7 Hz = 1g; 40.7 - 57Hz= ±0.15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55022 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 内部アンテナ |
| アイテム番号 | 1005869 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476087 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 156 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 105 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | SE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 26.66 kg CO2e |
互換性のある製品
-
FL EPA RMS - DINレールアダプタ 2701133
-
FL EPA WMS - 取付けアダプタ 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - ネットワークケーブル 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - ネットワークケーブル 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1683002
特長
Bluetoothワイヤレスモジュール
レイヤ2でプロトコルを意識しない通信
保護等級 IP65
内蔵アンテナ