Factoryline WLAN EPA 機器をすばやく簡単にWLAN対応にします。

使用中のWLAN EPA

FL WLAN Ethernetポートアダプタは、イーサネット対応の機器を低コストでWLANネットワークに接続する産業用WLANアダプタです。コンパクト堅牢なイーサネットポートアダプタには、無線モジュールとアンテナが内蔵されています。IP65の包括的なソリューションは、フィールドで直接設置され、M12接続テクノロジを備えたイーサネットケーブルを介してオートメーション機器に接続されています。そのため、アプリケーションへの統合が非常に簡単です。

Factoryline EPA

フィールドでの簡単な設置

すばやく簡単に設置

イーサネットポートアダプタは、イーサネット接続を備えた産業用オートメーション機器でWLAN機能をすばやく簡単に有効にする簡単なソリューションです。このIP65の包括的なソリューションは、現場で直接設置され、M12イーサネットケーブル経由でオートメーション機器に接続されています。

特長:

  • 組込みアンテナ付きのコンパクトなIP65モジュール
  • イーサネットと電源用のM12接続
  • 現場での簡単な設置
WLAN EPAのモードボタン

モードボタンにより設定が簡単

自動コンフィグレーションで簡単で安全な設定

安全なポイントツーポイントおよび小規模ネットワークは、モードボタンで設定することなく、すばやく簡単に設定できます。あるいは、ウェブブラウザから便利に設定を行うこともできます。

FL EPA 2

FL EPA 2の簡単な設定および制御

ATコマンドを介した高度な設定オプション

WLAN EPAモジュールは、コントローラ経由の簡単なATコマンドを使用して、動作中に自動的に設定し、制御することができます。このインターフェースは、無線接続診断にも使用することができます。

WLAN EPAの一般的なアプリケーション分野

イントラロジスティクス(社内物流)輸送システム
既存のWLANネットワークへのモバイルシステムの統合
ポイントツーポイント接続用ケーブル交換
2つのEPAモジュールのWLAN無線ブリッジを使用するデータ伝送
製造ネットワークの機械およびプラント構成要素
製造ネットワークの機械およびプラント構成要素の組込み
ペーパーロールのある回転機械
回転機械システムとの通信の確立

FL EPAの概要

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

特長
WLAN規格 IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
周波数帯とチャネル(*国による) 2.4 GHz、チャネル1-11 | 5 GHz:チャネル36-140(クライアント)| 5 GHz:チャネル36-48(アクセスポイント) 2.4 GHz、チャネル1-11 | 5 GHz:チャネル36-140(クライアント)| 5 GHz:チャネル36-48(アクセスポイント)
最大データ伝送速度(総計) 54 Mbps 54 Mbps
最大データスループット(正味) <20 Mbps <20 Mbps
運転モード クライアント(シングルクライアントブリッジ、マルチクライアントブリッジ)|(マイクロアクセスポイント)|無線ブリッジ クライアント(シングルクライアントブリッジ、マルチクライアントブリッジ)|(マイクロアクセスポイント)|無線ブリッジ
最大伝送パワー 2.4 GHz:17 dBm(アンテナ含む)|5 GHz:15 dBm(アンテナ含む) 2.4 GHz:17 dBm(アンテナ含む)|5 GHz:15 dBm(アンテナ含む)
アンテナの数 1(内部) 1(外部)RSMA接続
取付け時の保護タイプ IP65 IP65
周囲温度(作動時) -30°C~+65°C -30°C~+65°C
電源 9~30 V DC、最大1.7 W 9~30 V DC、最大1.7 W
電源 デュアル無線ボード:WLANおよびBluetooth デュアル無線ボード:WLANおよびBluetooth
製品リストへ 製品リストへ

その他のWLAN製品の比較

さまざまなWLAN無線モジュールの特性を比較して、お客様に適したソリューションを簡単に見つけましょう。

FL WLAN 101x、FL WLAN 201x
FL WLAN 110x、FL WLAN 210x
FL WLAN 101x、FL WLAN 201x

外部アンテナ用のコンパクトな無線モジュール

FL WLAN 110x、FL WLAN 210x

産業機械用WLANソリューション

取付け 制御盤や機械表面 (取付け穴1つ)
WLAN規格 IEEE 802.11 a/b/g/n
最大データ伝送速度(総計) 300 Mbps
最大データ伝送速度(正味) >60 Mbps
アンテナを含む あり:内蔵 x 2(5 dBi)
最大伝送パワー 20 dBm(アンテナ含む)
ATEX / IEC Ex なし
Class 1、Division 2 あり:WLAN 1101、2101
運転モード アクセスポイント、クライアント、メッシュ(WLAN 210xのみ)
複数のWLANインターフェース あり:仮想デュアルアクセスポイントまたはアクセスポイントとクライアント
APあたりのWLANクライアントの最大数 10(WLAN 110x)、60(WLAN 210x)
接続 RJ45 x 1
保護タイプ IP54(WLAN 110x)、IP68(WLAN 210x)
詳細をご覧ください 詳細をご覧ください