防爆エリアの2エリアにおけるタンクの充填レベル監視、温度監視、流量測定、ポンプ場およびウェルチェーン、パイプライン監視、漏水監視、ケミカルパークインフラ、エネルギー管理
Radiolineマルチポイントマルチプレクサ プログラミングなしでI/O機器一式をすばやく簡単に立ち上げ。
RadiolineのRS-485バスカプラはRadioline I/Oモジュールでプロセス専用のマルチプレクサシステムを実現します。特長は、任意の2線式ケーブルまたは代替メディアによりサムホイールとマルチポイント操作で簡単にI/Oマッピングできることです。
特長特長
- マルチポイントのマルチプレクス操作で最大99台のステーションを用いてバスシステム内にI/Oを分岐する新しいオプション
- 有線ライン構造でRadioline無線システムを拡張
- Modbus/RTUサーバとして任意のコントローラで使用可能
- 既存の2線式銅ケーブルまたは無線接続を使用して長距離をブリッジ接続します
- 防爆エリア(Zone 2)での使用
I/O機器をすばやく簡単に起動
I/Oマッピング
サムホイールでネットワークのI/Oモジュールを互いに割り当てます。相互に通信する必要があるI/Oモジュールを同じ番号に設定だけです。例えば、デジタル入力をIO MAPアドレス12に設定して、次に割当てられたデジタル出力もIO MAPアドレス12に設定すると、信号はシステム全体に正しく分岐されます。
一般的なアプリケーション分野
浄水場、遠隔ポンプ場接続、遠隔井戸接続、回転部品(例:スクレーパブリッジ)、充填レベル監視
エネルギーテクノロジ:風力発電所、地上採掘、発電所インフラ、変電所、水力発電所;コンベア輸送テクノロジ:モーターおよびコンベヤベルトの監視、障害メッセージ
都市インフラ:シグナリングシステム、街灯、駐車場の照明、駐車方向指示システム。建設作業:道路建設、モバイル交通信号システム。
1台の機器で幅広いアプリケーション
既存の2線式ケーブルでI/O信号を分岐
マルチポイントのマルチプレクサ
既存の2線式ケーブルに最大99台のRadiodineステーションを備えたRS-485ネットワークにI/O信号を分岐します。I/Oマッピングにより大規模なシステムの信号分岐が大幅に簡素化されます。
サムホイールを回すだけで、入力と出力をすばやく割り当てることができます。こうしてI/O信号をI/O拡張モジュールでネットワークに自由に分岐することができます。プログラミングは不要です。
ワイヤレスステーションと有線ステーションが複合システムを形成します。
インターメディア・コミュニケーション
既存のクライアントのRadioline無線システムを拡張し、新しいRS-485ステーションを取り込むことができます。ワイヤレスとRS-485モジュールは、最大99台のRadiolineステーションとの複合システムを形成します。I/Oマッピングにより大規模なシステムのインターメディア信号分岐が大幅に簡素化されます。
サムホイールを回すだけで、入力と出力をすばやく割り当てることができます。こうしてI/O信号をI/O拡張モジュールでネットワークに自由に分岐することができ、プログラミングは必要ありません。
任意のModbus/RTUクライアントで動作
リモートステーションとしてスタンドアロン
任意のModbus/RTUクライアントで動作します。RS-485ステーションごとに最大32個のI/Oモジュールを用いてモジュール拡張をサポートします。
SHDSL拡張器を使用した既存の2線式ケーブルにより最大20 kmまで範囲を拡張できます
代替伝送メディア
範囲を拡張するために、当然ながらRS-485ラインを代替伝送メディアに置き換えることができます。光ファイバケーブル、SHDSL、ワイヤレス、イーサネットテクノロジ向けの幅広いコンバータがご利用いただけます。
Radiolineシステムのアプリケーション
* すべてのシリアルプロトコルをサポート
製品概要:マルチポイントのマルチプレクサ
世界中で使用可能なRadioline前面モジュール
Radioline無線モジュール
I/Oシステムをアプリケーション要件にあわせてカスタマイズします。サムホイールを回すだけで簡単に入力と出力を割当て可能で、プログラミング不要という特長があります。
- マルチポイントのマルチプレクス操作で最大99台のステーションを用いてバスシステム内にI/Oを分岐する新しいオプション
- 最大99台のステーションを接続する有線ライン構造でRadiolineワイヤレスシステムを拡張
- Modbus/RTUサーバとして任意のコントローラで使用可能
- 最大32個のRadioline I/Oモジュール(デジタル256点またはアナログ128点の入出力)で拡張可能
- 既存の2線式銅ケーブルを使用して最長1.2 km、およびSHDSL拡張器を使用して最長20 kmの距離
Radioline - 汎用I/O拡張モジュール
Radioline I/O拡張モジュール
さまざまなアナログおよびデジタル拡張モジュールから、ご使用のシグナルのタイプと数に合わせてお選びいただけます。
- モジュールは動作中に取付け・取外し可能(ホットスワップ対応)
- チャネル同士を電気的に絶縁
- デジタル広範囲入力および出力(0 V AC ~ 250 V AC)
- トランジスタまたはリレー出力
- イベントカウントでのパルス入力(0 Hz ~ 100 Hz)、例:流量測定など
- 広い温度範囲(-40°C ~ +70°C)