ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

NearFiカプラ NearFiは、フエニックス・コンタクトの非接触型リアルタイム伝送テクノロジです。プロトコルに依存しないイーサネット通信により、すべてのイーサネットプロトコルに柔軟なアプリケーションのオプションを提供します。NearFiカプラを使用すると、電力(最大100 W)とリアルタイムのイーサネットデータ(100 Mbps、全二重)を数センチのエアギャップを介して伝送することができます。そのため、このテクノロジを使用して産業アプリケーションで摩耗しがちな接続部やスリップリングを交換することができ、コストのかかる稼働停止を最小限に抑えることができます。

NearFiカプラ

特長:

  • 非接触型なので摩耗なし、メンテナンスなし
  • プロトコル依存なし、遅延なしのイーサネットリアルタイム通信
  • コンパクトケースでハイパワー
  • 柔軟―柔軟な近接オプションで高い取付けの自由度
  • ケース上のLEDリングで、どこからでも診断を視認可能
NearFiでビット単位の伝送

プロトコルに依存しない、リアルタイムの近距離通信

リアルタイムのイーサネット

カプラは、イーサネットデータを最大100 Mbps(全二重)の速度でリアルタイムで伝送します。同時に、カプラは完全にプロトコル透過型、つまりすべての従来型イーサネットプロトコルを使用することができます。

機器の高速起動は、「高速スタートアップ」のようなアプリケーション固有の機能が必要なアプリケーションでの使用を可能にします。
エアギャップ経由の近距離通信には、周波数計画や無線の専門知識は不要です。

インダクティブ(電磁誘導)方式の電力伝送を備えたNearFiカプラ

自動電流均等化による一定した電力伝送

インダクティブ(電磁誘導)方式の電力伝送

さらに、カプラは電力をインダクティブ(電磁誘導)方式で伝送するため、I/Oステーション、スイッチなど、他の末端機器に接触することなく給電することができます。50 Wの電力をNearFiパス経由で伝送することができます。

2つのNearFiパスを組み合わせると、自動電流均等化により電力を100 Wに増やすことができます。さらに、2つの電気的絶縁電圧(US/UA、各50 W)の伝送など、アプリケーション固有の機能も可能になります。

動画のNearFi Technology

フエニックス・コンタクトの非接触型リアルタイムNearFi伝送テクノロジの詳細を知りたいですか。このトピックに関する動画をご覧ください。

デモでは、単に産業アプリケーション内の摩耗しやすい接続やスリップリングを、NearFiカプラに交換するだけで、コストのかかる稼働停止を最小化する方法をご紹介します。

埃と汚れの中で使用中のNearFiカプラ

堅牢性と多様性のある使用

NearFiカプラは埃や汚れに耐性あり

スペースや動きの制約、振動、埃、汚れ、回転、頻繁な接触により、従来型の接続テクノロジが限界に達するところで、NearFiは数センチメートルの間隔で摩耗のない通信を可能にします。さらに、ガラス、プラスチック、木材などの非金属材料を介した伝送も可能で、さまざまなアプリケーションの可能性が開けます。

イーサネットと電力用のM12コネクタを備えた堅牢なIP65ケースで、NearFiカプラは要求の厳しい環境でも使用することができます。

特長: アプリケーションで汎用的。

角度を付けた位置のNearFiカプラ

使用中のNearFiカプラ

柔軟な近接オプションで高い取付けの自由度

標準コネクタソリューションとは対照的に、NearFiカプラはどの方向からでも互いに面する位置に置くことができ、互いに回転することもできます。さらに、カプラは互いに正確に向き合って位置決めする必要がなく、オフセットを持たせたり接線角度に配置することもできます。

カプラは汎用取付けオプションで柔軟に取り付けることができます。M5ねじで取付けフランジを使用して、またはM6ねじの内部ねじ切りで取り付けられます。

特長: 2つの独立したシステム部品の機械の動きに対して、必要な精度が軽減

全方位の視覚的な信号伝達のNearFiカプラに注目しましょう

全方位LEDリング付きの一次側および二次側のカプラで、迅速な診断

試運転と診断が簡単

原則的に、伝送にはベースカプラとリモートカプラの2つの機器が必要です。カプラは設定不要で、コネクタとして簡単に使用することができます。機器が最適にカップリングされると、内蔵のアライメントエイドを介して信号が発行されます。

明るいLEDによる全方位視認可能な信号で、カップリングリンクの動作準備状態をあらゆる方向に示します。

NearFiカプラの一般的なアプリケーション分野

自動車工場のロボット
回転テーブル
ワークピースキャリア
無人搬送車システム(AGVS)
自動車工場のロボット

ロボットの工具交換などのメンテナンスの多いアプリケーションでは、摩耗しやすくメンテナンス頻度の高い接続部を、簡単にNearFiカプラに交換して、ダウンタイムのコストを最小限に抑えることができます。

ロボットのユースケースをダウンロード
回転テーブル

NearFiカプラを使用して可動式または回転式のシステムパーツと非接触で通信し、欠陥のあるコネクタや干渉を受けやすいスリップリングによる製造停止を回避することができます。

回転テーブルのユースケースをダウンロード
ワークピースキャリア

ワークピースキャリアと製造ステーションとの間の非接触伝送用にNearFiカプラを使用し、摩耗しやすくメンテナンス頻度の高いコネクタを交換します。

ワークピースキャリアのユースケースをダウンロード
無人搬送車システム(AGVS)

NearFiカプラを迅速かつ簡単に無人搬送車システム(AGVS)に取り付けて、AGVSと製造ステーションとの間で安全関連データを非接触で伝送します。

無人搬送車システムのユースケースをダウンロード