NearFi Technology NearFiは、フエニックス・コンタクトの非接触型リアルタイム伝送テクノロジです。数センチのエアギャップを介して電力とデータを伝送することができます。プロトコル非依存型で遅延のないイーサネット通信により、最大100 Mbpsのすべてのイーサネットプロトコルに柔軟なアプリケーションのオプションを提供します。
NearFiを使用したリアルタイム通信
リアルタイムイーサネット用の全二重通信
NearFiは、双方向での同時データ伝送(全二重通信)を可能にします。これは、現代のリアルタイムイーサネットプロトコルにとって不可欠な要件です。2つの並列60 GHz接続(アップリンクおよびダウンリンク)を使用することで、常に安定した、損失のない通信が確保されます。これにより、過酷な産業用途においても最高の性能を発揮します。
特長:
- 真のリアルタイム性能を実現する全二重通信
- 現在および将来のイーサネットプロトコルに対応
- 堅牢で高性能なデータ伝送
- 半二重伝送やタイミングの競合による制限なし
- 高い動的性能が求められる産業アプリケーションに理想的
60 GHzテクノロジを用いた干渉のない通信
高性能の60 GHzテクノロジ
NearFiは、短距離通信と高データ転送速度を目的に特別に開発された、最新の60 GHz無線技術を採用しています。その範囲は、意図的に数センチメートルに限定されています。これにより、対象を絞り、制御された、干渉のない通信が可能になります。
干渉のない共存:近距離近距離伝送技術を採用しているため、NearFiはWLANやBluetoothなどの既存の無線テクノロジと干渉しません。同時に、このシステム自体は、過酷な産業環境下であっても、電磁干渉の影響を受けません。複数のNearFiシステムを、互いに干渉することなく並列で稼働させることができます。
特長:
- 信号損失のない、効率的で指向性のある伝送
- 無線の過負荷やパフォーマンスの低下なし
- リアルタイムアプリケーション向けの高速データ転送
- 信号を局所的に封じ込めることでセキュリティを向上
- 周波数計画や専門的な知識は不要
ビット単位の伝送は遅延がありません。
ビット単位の伝送
NearFiでは、同期型ビット単位の伝送方式が採用されています。データは迂回することなく、またパケットベースの中間処理を経ることなく、直接送信されます。従来の無線技術では、データの保存、パッキング、およびアンパッキングによって遅延が生じますが、NearFiは遅延なくデータを継続的に送信します。これにより、遅延のないリアルタイムの通信が可能となり、高い効率とパフォーマンスが実現されます。
特長:
- データの直接伝送による低遅延
- リアルタイムのイーサネットデータの即時処理
- EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IPなど、一般的なプロトコルをすべてサポート
- パケットに関連するオーバーヘッドがなく、効率を向上
- 安定かつ決定論的なデータフロー
- 時間的制約の厳しい産業アプリケーションに理想的
磁場を介したインダクティブ(電磁誘導)方式の電力伝送
インダクティブ(電磁誘導)方式の電力伝送
NearFiは、物理的な接続を一切必要としない誘導電力伝送を実現します。インテリジェント制御により、移動中や状況が変化している場合でも、常に安定した一定の動力伝達が確保されます。用途に応じて、電力を柔軟に調整したり、異なる電圧で供給したりすることも可能です。これにより、高いレベルの操作の安全性を確保しつつ、柔軟性を発揮することができます。
特長:
- 摩耗や破損のない非接触電力伝送
- 全動作範囲にわたって安定した性能を発揮
- 最大50 Wまで、あるいは並列運転時には最大100 Wまで柔軟に拡張可能
- 動きや振動が加わっても、安定した動作を実現
- メンテナンス不要で優れた耐久性
物理的に制限された、IPベースではないデータ伝送により、攻撃対象領域を縮小
サイバーセキュリティ - 基礎からしっかりと保護
NearFiでは、セキュリティはソフトウェアの複雑さを増すことで実現されるものではなく、むしろ、その伝送原理にすでに組み込まれているものです。意図的にローカルエリアに限定された、IPベースではない通信は、潜在的な攻撃対象領域を最小限に抑え、従来のネットワークシステムにありがちな脆弱性を回避します。これにより、従来のITセキュリティ対策を講じる必要なく、セキュアかつ安定した、統合しやすいデータ伝送が可能になります。
つまり、従来のネットワーク層を廃止することで、まったく新しい、明確に定義されたセキュリティアプローチが生まれます。
特長:
- IPに依存しないローカル通信を採用しているため、攻撃対象領域を最小限に抑制
- 物理レベルでの直接的なセキュリティ - 追加の保護メカニズムは不要
- ネットワーク、IT、プロトコルに関する設定は不要
- 堅牢で干渉の少ない伝送により、高い信頼性を実現
- 統合が容易で、セキュアかつ将来性のあるアプリケーションに最適