産業用無線機器
FL RMS 20 - DINレールアダプタ
FL RMS 20
-
DINレールアダプタ
1178237
IP20 WLAN機器用DINレールアダプタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
DINレールアダプタ
寸法
幅
20 mm
高さ
87.8 mm
奥行き
7.3 mm
穴径
3.3 mm
材料仕様
色
白のアルミニウム製 (RAL 9006)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
1178237
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN2WZ
GTIN
4063151212872
1個あたりの重量(梱包を含む)
23.13 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
23 g
関税率
73269098
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
アンテナ
製品 ヘルプ