Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
現代のテクノロジにより、システム部品、リモートステーション、サブステーションを干渉なしでシンプルに接続できます。
フエニックス・コンタクトの光メディアコンバータは、PROFIBUS、Modbus/RTU、イーサネット、RS-232、RS-485インターフェースなどの、遠隔制御テクノロジで使用される従来の通信プロトコルをサポートします。
WLANおよびBluetooth上でワイヤレスイーサネットを使用すると、システムを高い信頼性でネットワーク化し、シャトル、モバイル末端機器、またはセーフティ関連システムとのワイヤレス通信を行うことができます。
WLAN、Bluetooth、光ファイバテクノロジにより、さまざまなシステム部品、リモートステーション、サブステーションを干渉なしで簡単に接続できます。広い温度範囲の頑丈な光メディアコンバータを使用して、最長45 kmの距離を達成できます。またWLANやBluetoothによるワイヤレスネットワーク通信の可能性と、フエニックス・コンタクトの信頼性のある産業用部品をご覧ください。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"