LED照明システムのサージ保護とデバイス保護

LED照明システムのサージ保護とデバイス保護

信頼性の高い保護

フエニックス・コンタクトはLED照明に優れた耐久性を持たせます。

LEDテクノロジは耐久性のある道路およびビル照明ソリューションを提供します。サージ電圧による損傷でLED照明の節約の可能性が大幅に減少します。多くの場合、この原因は過渡電圧に弱いバラストです。

LEDアレスタはランプやケーブルジャンクションボックスに直接取付け可能なサイズです。絶縁強度が高く保護クラスII機器のLEDアプリケーションで使用できます。

特長

  • コンパクト設計で後付けが簡単
  • 長穴で柔軟な取付け
  • 保護クラスIおよびIIのバージョンで幅広いアプリケーションで使用可能
  • 二重絶縁で電気強度が高い
  • 幅広い電圧範囲で幅広いアプリケーションに対応

サージ電圧による損傷から照明システムを保護する

適切なソリューションがすぐに見つかる

LED照明システムに使用するサージ保護およびデバイス保護製品は次のリンクで見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階