LEDプリント基板用コネクタ

LEDプリント基板用コネクタ

効率的で安全な配線

フエニックス・コンタクトは電線対基板接続、基板対基板接続、電線対電線接続のフレキシブルなソリューションを提供します。

PTSMシリーズのコネクタはLEDアプリケーションに適しており、高さはわずか5 mmです。プリント基板上の狭いスペースなどに多数の部品を組み込むことができます。プッシュイン接続対応で取付け時間を短縮できます。

特長

  • 電線対基板コネクタ、基板対基板コネクタ、電線対電線コネクタの幅広いラインアップ
  • 最大6 Aまでのパワフルなプッシュイン接続
  • 安定性のある側面のはんだアンカーで高い機械的安全性
  • 自動SMDおよびTHR工程設計

3種類の接続ソリューションを1つの設計で

適切なソリューションがすぐに見つかる

次のリンクからLEDプリント基板用コネクタが見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階