産業および屋外照明用丸型コネクタ

産業および屋外照明用丸型コネクタ

堅牢な接続テクノロジ

フエニックス・コンタクトは多数のデバイス接続およびフィールド配線ソリューションを提供します。

厳しい産業環境および屋外アプリケーションの照明コンセプトには高度な要求が課せられます。このためフエニックス・コンタクトはIP保護の丸型コネクタとケーブルアッセンブリの広範なラインアップを提供します。ねじ接続式またはIDC接続式のアッセンブリ用コネクタを選択するかプリアッセンブリケーブルを使用します。

特長

  • IP65~IP69K保護の堅牢なコネクタで高度な信頼性
  • 35 A / 690 Vの強力な接続ソリューション
  • ねじ接続式およびIDC接続式のコネクタで現場で柔軟な取付け
  • すばやくエラーフリーでケーブル配線を行うプリアッセンブリケーブル
  • 幅広いデバイスコネクタでデバイスへの組込みが簡単

厳しい環境に対応する信頼性のある丸型コネクタ

適切なソリューションがすぐに見つかる

産業および屋外照明用丸型コネクタは次のリンクで見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階