用途

用途

大切なものが一瞬で破壊されることも

フエニックス・コンタクトのサージ保護は信頼性のある保護を実現する取付けが簡単な高品質のハードウェアです。

住宅のサージ保護

落雷とサージ電圧から住宅を保護します。冬に暖房が使えなかったらどうしよう。オリンピックなのにテレビが壊れたら。家族の写真が入っているコンピュータが使えなくなったら。

こう考えて怖くなるのであればサージ保護を真剣に考えた方がいいでしょう。2 km先の落雷でテレビ、PC、ラップトップ、スマートフォン、セントラルヒーティング、冷蔵庫や冷凍庫、コーヒーメーカーなどが一瞬で破壊されることがあります。

被害は簡単に何千ユーロになるでしょう。家財保険に入っていたとしても失った個人データは戻ってきません。

このコンテンツをご覧になる場合はAdobe Flash Playerをインストールしてください。

Get Adobe Flash player

おすすめのサージ保護機器

次のコンフィグレータで家庭向け保護を選んでください。すぐに適切な製品が見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

充電ステーションのサージ保護

ウォールボックスに過電圧がかかった場合に発生する現象については試験済みです。