概要に戻る

Wireless-MUX

Wireless-MUXの設置はとても簡単:接続してスイッチを入れるだけでワイヤレスパスがつながります。16のデジタル信号と2つのアナログ信号を双方向で伝送します。つまり40線式信号ケーブルを置き換えることができます。

特長

  • 簡単にスタートアップ – コンフィグレーションも設定も不要
  • コンパクトなケース内に多数のチャネル
  • 迅速な接続の確立と信号伝送
  • 全方向性アンテナで最高200 m、また明確な見通し線のある指向性アンテナで最大400mの範囲
  • 最新Bluetooth 4.0テクノロジ –低エネルギー消費

Wireless-MUX、ワイヤレス信号ケーブル

Wireless-MUXのプラグ、ソリューションを生成  

ワイヤレスマルチプレクサ:開封、接続、スイッチ投入

既存の入出力チャネルを使用することで、コントローラへの接続がすばやく簡単に行えます。

すぐに使用可能:開封、接続、スイッチ投入

さらに信号が必要な場合は

モジュール型伝送システム  

モジュール型伝送システムで最大4096のI/Oポイント

メモリカードMODULAR MUX SDで最大4096のI/Oポイントに対応するモジュール型伝送システムを作成:2台のILC 170 ETHコントローラとワイヤレスモジュールFL EPA 2もあわせて使用します。SafetyBridgeテクノロジが必要な場合は別途ご指定ください。

I/Oデータの無線伝送対応のワイヤレスマルチプレクサ製品には、こちらからアクセスできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード