ワイヤレスEthernet

産業ネットワーク向けモビリティ

産業ネットワーク向けモビリティ

ワイヤレスEthernet - 最高レベルの柔軟性とコスト効率の良いメンテナンスと設置。

戻る 産業用無線

カテゴリ

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    高度な干渉を受ける環境で安全で信頼性のあるEthernet通信が可能なTrusted Wireless Ethernet。

  • 産業用Bluetooth
    ケーブルと同様に信頼性が高い

    モバイルや交換用オートメーション機器を用いてコントローラと確実に直接的にワイヤレス接続を行うBluetooth機器。

  • 産業用WLAN
    産業用WLAN

    WLANテクノロジに基づく無線ネットワーク機器 柔軟で効率的。

絞込み検索 ワイヤレスEthernet

このカテゴリの製品をすべて表示する

ワイヤレス通信で提供されるオプションとフエニックス・コンタクトの産業用部品をご活用ください。ワイヤレスEthernetは大規模システムやモバイル機器にとって安全、高性能、メンテナンスのしやすさという点で理想的なソリューションです。

特長

  • 既存のネットワークに低価格でシームレスに統合 - 柔軟なコンセプトのインストレーションやコンフィグレーション
  • 産業用途に最適な特性で最大の信頼性と可用性
  • VoIPからセーフティまで多様な使い方 - Ethernetを共通の通信標準として使用

用途に適したテクノロジ

WLANおよびBluetoothテクノロジ  

あらゆる要件に対応するワイヤレステクノロジ

フエニックス・コンタクトのワイヤレスシリーズで用途にあったソリューションが必ず見つかります。フエニックス・コンタクトでは次のような利点を持つさまざまなワイヤレス標準を提供しています。

Factoryline WLAN
高レベルの性能を持つ大規模ネットワークに多数のモバイルデバイスを接続

Factoryline Bluetooth
他のワイヤレスシステムと並列であってもオートメーションコンポーネントをきわめて簡単に接続

Trusted Wireless Ethernet
長距離で信頼性のあるEthernet通信(メモ:900 MHzワイヤレス規格は米国のみで承認)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Wireless_P-08-11/7aed53e8-bfcb-4ae6-b6b0-ef3ac310172e