Wired HART

Wired HART

デジタルプロセスデータへのアクセス

連続的にアクセスする当社の革新的な製品でHARTプロセスデータへのアクセスが向上します。

戻る HART

カテゴリ

絞込み検索 Wired HART

このカテゴリの製品をすべて表示する

過去25年間、HART機器は世界中で流量、圧力、温度、充填レベル測定に関連する無数のアプリケーションに搭載されてきました。多くの場合、4~20 mAの信号だけに常時接続しておりHARTデータにアクセスするのは起動時またはトラブルシューティング時だけです。

フエニックス・コンタクトのHART部品はすべてのHARTデータに低コストで常時接続し最適なメンテナンス時間とシステム動作時間が実現されます。

特長

  • 既存の4~20 mAの配線を使って、堅牢なデジタル通信ネットワークを簡単にセットアップ
  • HARTを意識しない絶縁シグナル変換器でエラーフリーな双方向データ通信:本質安全回路も電気的に絶縁
  • 4~20 mAのループを絶縁し、確実でエラーフリーのシグナル品質を実現
  • HARTデータの連続監視により、システム異常を早期に警告し可用性を向上
  • データキャプチャの向上で法規や指令を満たす
  • Wired HART機器はCOMPLETE lineシステムの一部です。

HART信号アイソレータ

HART対応のアナログ信号アイソレータ  

アナログ信号対応のHART信号アイソレータ

フエニックス・コンタクトのシグナルアイソレータでデジタルHARTシグナルにアクセスします。この機器は通常の環境とATEX環境のどちらにも設置できます。シグナル絶縁とフィールドデバイスへの電源ループによる給電の組合せで、より安全で手の届きやすい場所への設置を実現します。

当社の製品ラインアップには多くの特長があり、お客様のアプリケーション要件に答えることができるようさらに開発を続けています。

HART部品のサージ保護

HART用サージ保護  

HART用サージ保護

4~20 mAループとデジタルHART信号の保護は、コントローラと機器が離れている多くのアプリケーションで基本的な必要条件です。フエニックス・コンタクトのプラグ式サージ保護ソリューションは信頼性のある保護を実現し連続した信号パワーを提供します。

プラグ式のコーディングソリューションはプラグイン時に接続が中断することがありません。

HARTマルチプレクサ

シリアルおよびイーサネットHARTマルチプレクサ  

シリアルおよびイーサネットインターフェース用HARTマルチプレクサ

アプリケーションに応じて、シリアルRS-485ベースまたはイーサネットベースでHART機器からすべてのデジタルデータにアクセスできます。

非タイムクリティカルなアプリケーションでは従来のシリアルRS-485マルチプレクサを使用できます。各マルチプレクサは、最大32台の機器を接続できます。1台のHARTマスタで通信するため、データ交換はシリアルベースで行います。

タイムクリティカルなアプリケーションではイーサネットHARTマルチプレクサでPROFINET、Modbus TCP/IP、HART-IPから40台のデバイスにアクセスできます。機器にはそれぞれ独自のHARTマスタが接続されています。

Modbus TCP/IPネットワークを使用する場合、デジタル入力4点とデジタル出力4点を接続することもできます。

ハンドヘルド機器に代わるコスト効率の高い代替品としてのHART USBモデム

HART USBモデム  

HART USBモデム

新しいHART USBモデムにより、標準のUSBインターフェースを介してHART機器をすばやく簡単に設定し、作動させ、監視することができます。

このモデムは、このように既存のRS-232 HARTモデムの代替品であり、ハンドヘルド機器に代わるコスト効率の高い代替品となります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階