概要に戻る

PROFIBUS向けワイヤレスソリューション

二次沈殿槽のPSI-Lineワイヤレス  

PROFIBUSワイヤレスの使用例

単純にケーブルの代わりにワイヤレスを使用できます。たとえばフィールドバスを引かずにこの方法でリモートステーションを接続でき、動いている車体および部品の可動部や回転部を接続するのにも理想的です。スリップリングとドラッグチェーンを信頼性のある無接点のワイヤレスソリューションに代えることができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階