製品リスト:ワイヤレス

フィルタ

3件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

周波数帯

ワイヤレスモジュール - RAD-2400-IFS - 2901541

RS-232/RS-485インターフェースを備えた2.4 GHzのワイヤレストランシーバであるRadiolineは、I/Oモジュール、RSMA(メス)アンテナ接続、ポイントツーポイント、スター型、およびメッシュ型ネットワーク、最大250 ステーション、最大5 kmの範囲(明確な見通し線あり)で拡張でき、世界中で使用できます。

ワイヤレスモジュール - RAD-900-IFS - 2901540

RS-232/485インターフェースを備えた900 MHzのワイヤレストランシーバであるRadiolineは、I/Oモジュール、RSMA(メス)アンテナ接続、ポイントツーポイント、スター型、およびメッシュ型ネットワーク、最大250 ステーション、最大32 kmの範囲(見通し線)で拡張でき、北米で使用されます。

ワイヤレスモジュール - RAD-868-IFS - 2904909

Radioline - RS-232/RS-485インターフェースを備えた868MHzのワイヤレストランシーバであるは、I/Oモジュール、RSMA(メス)アンテナ接続、ポイントツーポイント、スター型、およびメッシュ型ネットワーク、最大99 ステーション、最大20 kmの範囲(明確な見通し線あり)で拡張でき、ヨーロッパで使用されます。

3 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階