サージ保護

サージ保護

機器とシステムの安全性

当社のサージ保護機器を使用することでシステムをより長く稼働させることができます。

戻る テクノロジ

カテゴリ

  • 規格と指令
    規格と指令

    セーフティ優先:フエニックス・コンタクトは高度なサージ保護ソリューションを提供しています。

  • サービス
    サービス

    フエニックス・コンタクトの製品でシステムの安全性を大幅に高め、システムをいつでも運用可能な状態にしておくことができます。また、フエニックス・コンタクトのサポートサービスはこれがすべてではありません。

フエニックス・コンタクトはサージ保護機器開発の先駆者です。数十年にわたる経験と大学や専門学校と協力した徹底的な基礎研究が保護機器の開発に必要な技術的専門知識の基礎となっています。

当社には認定を受けているパルスおよび大電流ラボがあり、製品を初期のアイデアから量産まで規格に準拠して安全に開発することができます。

イノベーションの一例:スパークギャップの開発

スパークギャップはサージ保護機器内の高性能な部品です。超大電流を安全に放電することができます。オープンなフリーブローイングから組込み型スパークギャップまで開発してきました。しかし問題が1つだけ残りました。大きな続流です。

2015年に、フエニックス・コンタクトは完璧に動作して無続流のスパークギャップを市場に初投入しました。この新しいスパークギャップは非常に高性能で、無続流で最も堅牢なスパークギャップとなっています。

新しい雷電流アレスタ用のパワーパックとしてのスパークギャップ

ユニークなスパークギャップにより、コンパクトで高性能な保護機器の開発が可能です。

特長:

  • 無続流のスパークギャップにより、保護機器と電気設備の寿命が長い
  • コンパクトな省スペース設置
  • すべてプラグ式設計の保護機器で、保守の際の交換が簡単
  • LEDの機械的状態表示器でオペレータは常に保護機器の状態を把握できる
  • 機械式コーディングでコネクタの誤配線防止

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード