サージ保護 – テクノロジ フエニックス・コンタクトはサージ保護機器開発のパイオニアです。長年の経験と徹底的な基礎研究が、当社の技術的専門知識の基盤となっています。

都市の雷の閃光

サージ保護機器の開発と製造の他に、基礎研究に関しては当社の経験も、雷電流向けのモニタリングシステムの開発に役立っています。 以下に、雷とサージ保護の基本、雷電流モニタリングシステムの詳細があります。

専門知識

全製造プロセスで優秀なエキスパートの知識を頼りにしています。

フエニックス・コンタクトのサージ保護製品を使用する2人
サージ保護製品開発に取り組む人
PCでサージ保護コンフィグレータを使用する人
サージ保護テストラボにいるフエニックス・コンタクトの従業員
ツールエンジニアリング、射出成形、金属加工
フエニックス・コンタクトのサージ保護製品
フエニックス・コンタクトのサージ保護製品を使用する2人

高品質の製品を生み出すための、物理的関係性の理解とサージ保護機器分野における電気機械工学の専門知識。

サージ保護製品開発に取り組む人

あらゆるアプリケーションに対応する最適なソリューション。

PCでサージ保護コンフィグレータを使用する人

取付けが簡単な製品で操作が容易。

サージ保護テストラボにいるフエニックス・コンタクトの従業員

最大の安全性試験を実施した製品。

ツールエンジニアリング、射出成形、金属加工

製品の最大精度。

フエニックス・コンタクトのサージ保護製品

100%最終検査で製品の品質を最大限に向上。

イノベーションの一例:スパークギャップの開発
スパークギャップの開発 YouTube

イノベーションの一例:スパークギャップの開発

スパークギャップはサージ保護機器内の高性能な部品です。超大電流を安全に放電することができます。オープンなフリーブローイングから組込み型スパークギャップまで開発してきました。しかし問題が1つだけ残りました。大きな続流です。

2015年に、フエニックス・コンタクトは完璧に動作して無続流のスパークギャップを市場に初投入しました。この新しいスパークギャップは非常に高性能で、無続流で非常に堅牢です。

ホワイトペーパー
トリガ式カーボンスパークギャップテクノロジ

当社の革新的なトリガ式カーボンスパークギャップテクノロジをご覧ください。このテクノロジが雷電流やサージ電圧に対して最適な保護を提供する仕組みと、アプリケーションで柔軟に活用できる方法についてご確認ください。

ホワイトペーパーをダウンロード
トリガ式カーボンスパークギャップテクノロジのホワイトペーパー

アプリケーション分野

FLT-SEC-HYBRIDによるサージ保護のエキスパート

大規模な主配電用サージ保護

大規模な主配電用サージ保護

入力電源のサージ保護を標準装備しています。これは、住居用建物では、バックアップヒューズのサイズにより、通常はサージ保護機器に追加のヒューズ保護が必要ないため、簡単に実装することができます。
しかし、大規模な主配電ではかなり異なります。315 Aより小さいバックアップヒューズは非常に少ないため、SPD用バックアップヒューズが必要です。このバックアップヒューズは場所を取り、コストがかかり、貴重なケーブル長もかかります。しかしこの場合、スペースとコストは小さな問題にすぎません。ケーブル長は急速に重要になっています。ここでは、技術的背景と当社のソリューションをご紹介します。

 屋根上の太陽光発電システム

太陽光発電システムのサージ保護

太陽光発電システムのサージ保護

太陽光発電システムは、環境を保護したいという思いに加えて、エネルギープロバイダから独立するという明示的な目的をもって設置されることが多いです。
太陽光発電システムへの投資は、少なくとも20年続くと想定されています。これは長い期間であり、その間にさまざまなことが起こり得ます。すべての電気機器と同様に、太陽光発電システムも過電圧に敏感です。インバータ、太陽光発電パネル、バッテリーストレージシステム、ケーブルはすべて損傷の可能性があります。そのため、過電圧から効果的に保護することによって、システムの動作安全性が高まり、所有者のセキュリティも実現します。関連する各ページで、この保護が複雑でもコストのかかるものではないことをご説明します。

都市を背景とするテレコミュニケーションアンテナ塔

高可用性インフラ

高可用性インフラのためのサージ保護

デジタル化が進むにつれて、現代のシステムとサービスの可用性に対する需要はますます高まっています。これの1つの例は5Gモバイル規格です。ネットワーク化されたオートメーションシステムは、継続的でエラーのない動作ができなければなりません。接続不良や断線により、製造プロセスの障害とその後の高いコストが生じることがあります。ネットワーク化された自動車や自動運転などの将来のアプリケーションでは、停電時の危険はさらに大きくなります。

NFPA 79のロゴを持つ手

NFPA 79準拠のサージ保護

NFPA 79(産業機械用電気規格)は、北米市場でのセーフティ回路を備えた機械でのサージ保護機器(SPD)の仕様を定めています。

機械が運用される州によって、どの版が有効かが決まります。つまり北米全体で、さまざまな版が有効です。そのため、常に最新版を考慮することが推奨されます。

SPD使用時に適用されるNFPA 79の必須要件については、こちらをご覧ください。

住宅用サージ保護

住宅用サージ保護

住宅用サージ保護

個人用住宅に関しては、サージ保護も同様に入力電源から始まります。周囲環境に応じて、適切な保護機器を選択する際に考慮する必要のあることがあります。このセクションでは、それらのポイントを取り上げ、住居用建物向けの適切な保護機器の選定に関する背景情報も説明します。

産業用建物のサージ保護

産業用建物のサージ保護

産業用建物のサージ保護

産業用プラントの適切なサージ保護機器の選択は、住居用建物のサージ保護とは異なります。高電圧、さまざまな周囲条件、データおよび信号回線の保護により、より高性能な製品が必要です。ここには、産業用建物のサージ保護の選定と追加情報があります。

正弦波と、サージ保護と電源のパズルのピース

サージ保護PLT-SECおよび電源QUINT POWERの無敵のチーム

システムの高可用性のために調整されたコンポーネント

長いサービス寿命と高可用性は、製造企業の産業システムの基盤です。デジタル化の進展とオートメーションの着実な増加により、ありとあらゆるコンポーネントへの要求がますます高まっています。末端機器の意味のある保護と長寿命を達成し、費用対効果良く製造できるようにするために、うまく調整されたコンポーネントが必須です。

サージ保護PLT-SECと電源QUINT POWERは無敵のチームです。コンポーネントは互いに理想的に調整されているため、さらに高いシステム可用性に貢献します。

システムの前にカメラを置いた図

ビデオ監視システム用サージ保護

ビデオ監視システム用サージ保護

交通管制システム、入退室管理、工場敷地内の監視など、ビデオ監視システムは必要不可欠なものとなっています。落雷や過電圧による障害からカメラシステムを保護する方法についてはこちらをご覧ください。

フエニックス・コンタクトのパルスおよび大電流ラボ

パルスおよび大電流ラボ

パルスおよび大電流ラボ

高性能、公認、認定済み
フエニックス・コンタクトにはサージ保護機器を試験するために特別に設計された最新で高性能の認定ラボがあり、敷地面積は1,300 m²です。ここでは特に落雷、スイッチング操作、静電気放電で発生する破壊的な事象をシミュレーションすることができます。