MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP
-
Ventilstyringsmodul
2865609
El-nr.:
4502738
El-nr.:
4502738
Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 48 mA. Til gass opptil gruppe IIC, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Skrutilkobling.
Produktdetaljer
Produkttype | Ventilstyremodul |
Produktserie | MACX Analog |
Antall kanaler | 1 |
Utførelse | Ex i-skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet SIL |
Kompatibel ventil | ASCO Coil 195 |
ASCO Coil 302 (12 V) | |
Bürkert Coil AC 10 standard | |
Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
Norgren Herion Coil 2050 | |
Norgren Herion Coil 2051 | |
Norgren Herion Coil 2052 | |
Norgren Herion Coil 2053 | |
Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Norgren Herion Coil 3039 | |
Nass Coil 1259 30.1-00 | |
Nass Coil 1259 50.1-00 | |
Parker Coil VZ07 488650.01 | |
Parker Coil VZ33 494035.10 | |
Parker Coil VZ08 488660.01 | |
Parker Coil VZ09 488670.01 | |
Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
Parker Coil VZ23 482870.01 | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Seitz Solenoid coil 11 G 52 | |
Merk | Dette er et utdrag av mulige kombinasjoner mellom ventiler og ventilstyringsmoduler. |
galvanisk skille | 2-veisskille |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Galvanisk skille | |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille Utgang/inngang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VPP |
Galvanisk skille Utgang/inngang IEC/EN 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Isolering | Sikkert skille |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | sløyfematet, ekstern forsyning ikke mulig |
Effekttap | < 1,41 W |
Signal: Spenning | |
Antall innganger | 1 |
Inngangssignal spenning | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maks. inngangssignal strøm | 85 mA (Ue = 24 V DC) |
Signal: Spenning | |
Beskrivelse av utgang | egensikker |
Antall utganger | 1 |
Utgangsspenning | ≥ 10,5 V DC (48 mA) |
Strømbegrensning | > 48 mA |
Reaksjonstid | < 20 ms |
Tomgangsspenning | > 24 V DC |
Kortslutningssikker | ja |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testbøssing | |
Maks. diameter | 2 mm |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-strømkretser (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sikkerhetstekniske data | |
Merk | Følgende Ex i-verdier gjelder for ATEX- og IECEx-godkjenning. For alle andre Ex-godkjenninger finner du Ex i-verdiene i de respektive sertifikatene. |
Inngangseffekt Pi | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. indre kapasitans Ci | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. utgangsspenning Uo | 27,7 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 101 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 697 mW |
Maks. innvendig motstand Ri | 275,7 Ω |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 27,9 mH / 2,2 µF |
IIB/IIIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 13,9 mH / 0,663 µF |
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 3,5 mH / 0,085 µF |
IIA/I (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 20 mH / 440 nF, 1 mH / 500 nF, 0,1 mH / 960 nF |
IIB/IIIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 5 mH / 200 nF, 1 mH / 300 nF, 0,15 mH / 500 nF |
IIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 0,5 mH / 50 nF, 0,15 mH / 100 nF |
Statusindikator | LED gul (koblingstilstand/status, lyser ved aktivert utgangskoblingskrets) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
Høydenivå | ≤ 2000 m (De tekniske spesifikasjonene er basert på bruk i en høyde ≤ 2000 m over havet. For bruk i høyder > 2000 m over havet, se datablad.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Merkeisolasjonsspenning | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 60 V |
Merkeisolasjonsspenning | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 60 V |
Merkeisolasjonsspenning | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Merking | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | 2022122316115980 |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Canada | |
Merking | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 3 |
INMETRO | |
Merking | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | DNV 18.0115 X |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
galvanisk skille | 2-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2865609 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1214 |
Katalogside | Side 167 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356158411 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 163,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 113,7 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e426a61f-c59a-47a3-b935-75599b66e5fe |
Kompatible produkter
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulbærer 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
MACX MCR-PTB - Mate- og feilmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Mate- og feilmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Mekanisk kompatibel med monteringsskinnekonnektoren
Forskjellige utgangskarakteristikker kompatible med vanlige magnetventiler på markedet
Sløyfematet: Nødvendig energi tilføres via styresignalet på inngangssiden
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Galvanisk 2-veisskille
Inngang: 19,2 V DC … 30 V DC
Utgang: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo