MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - Ventilstyringsmodul
2865492
El-nr.: 4502735

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 25 mA. Til gass opptil gruppe IIC, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Skrutilkobling.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Mekanisk kompatibel med monteringsskinnekonnektoren
Forskjellige utgangskarakteristikker kompatible med vanlige magnetventiler på markedet
Sløyfematet: Nødvendig energi tilføres via styresignalet på inngangssiden
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Galvanisk 2-veisskille
Utgang: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Inngang: 19,2 V DC … 30 V DC