MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP - Ventilstyringsmodul
2905674

Ex i-ventilstyremodul for styring av Ex i-magnetventiler på Ex-området, logikkinngang, spenning uten last 21,1 V, strømbegrensning ved 25,1 mA, ledningsfeiltransparens, feilmeldeutgang, opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508, push-in-tilkobling

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Inngang: Logikk
Utgang: Egensikker [Ex ia], spenning uten last > 21,1 V DC, strømbegrensning > 25,1 mA
Gjenkjenning av ledningsfeil (inn-/utkoblingsbar) via signalkrets og via separat feilmeldingsutgang
Transparent for testimpulser
Opptil SIL 3 i henhold til IEC/EN 61508
Sikkert galvanisk skille mellom utgang, inngang, forsyning og fjernmeldingsutgang
Energiforsyning og signalisering av feil er mulig via monteringsskinnekonnektor
Pluggbare tilkoblingsklemmer, Push-in-tilkoblingsteknikk
Installering i sone 2 godkjent
Husbredde 12,5 mm