MACX MCR-EX-TC-I-C - Temperaturmåleomformer
1052458

Ex i-temperaturmåleomformer: Omformer signaler fra termoelementer som er installert på Ex-området og mV-kilder og overfører et 0/4 ... 20 mA signal til en last på sikkert område. Bestillingskonfigurering, programmerbar Treveisskille, SIL.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Inngang for termoelementer og mV-kilder
Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Programmering under drift, med tilkoblet Ex-målekrets og også uten spenning med programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "ec" (EN 60079-7) godkjent
Galvanisk 3-veis skille
Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
Konfigurering via programvare (FDT-DTM): Sensortype, tilkoblingsteknikk, måleområde, måleenhet, filter, alarmsignal og utgangsområde
Utgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA