Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MACX MCR-EX-RTD-I-C - Temperaturmåleomformer
1052463

Ex i-temperaturmåleomformer: Omformer signaler fra motstandstermometre som er installert i Ex-områder og overfører et 0/4-20 mA signal til en last på sikkert område. Kan programmeres. Treveisskille, SIL, skrutilkobling, bestillingskonfigurering

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Programmering under drift, med tilkoblet Ex-målekrets og også uten spenning med programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Inngang for motstandstermometre og motstandsgivere, [Ex ia] IIC
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "ec" (EN 60079-7) godkjent
Galvanisk 3-veis skille
Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
Konfigurering via programvare (FDT-DTM): Sensortype, tilkoblingsteknikk, måleområde, måleenhet, filter, alarmsignal og utgangsområde
Utgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA