MACX MCR-1TS-I-OLP-SP
-
Temperaturmåleomformer
1145196
Utgangssløyfematede temperaturmåleomformere for overføring av RTD- og TC-sensorsignaler samt fra motstands- og spenningsgivere via 4 mA ... 20 mA. HART, Skilleforsterker, Standardkonfigurasjon, Innstikkstilkobling
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Temperature transmitter |
Produktserie | MACX Analog |
Antall kanaler | 1 |
Utførelse | Skilleforsterker |
Konfigurering | Programvare |
HART | |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Funksjoner | |
Konfigurering | Programvare |
HART |
Sprangrespons (0-99%) | 1 s (TC) |
1 s (RTD) | |
Galvanisk skille Inngang/utgang | |
Testspenning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | sløyfematet, ekstern forsyning ikke mulig |
11 V DC ... 36 V DC (Standard) |
Signal | |
Inngangssignal | Temperatur |
Måle | |
Antall innganger | 1 |
Inngangsspenningsområde | -20 mV ... 100 mV (Minimum måleområde 5 mV) |
Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
Sensortyper som kan brukes (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Temperaturmåleområde | -250 °C ... 2500 °C (Område avhengig av sensortype) |
Måleområde temperatur | ≥ 10 K (RTD) |
≥ 50 K (TC) | |
Motstandsområde lineært | 10 Ω ... 2000 Ω (Minimum måleområde 10 Ω) |
Signal: Strøm | |
Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Maks. utgangssignal strøm | 23 mA |
Last | (UL - 11 V) / 0,023 A |
HART-koding | FSK ± 0,5 mA |
HART-versjon | 7 |
Overføringshastighet | 1200 Baud |
Nettfrekvensfilter | 50/60 Hz |
Kommunikasjonsmotstand | ≥ 250 Ω |
Innkoblingsforsinkelse | 7 s (HART) |
7 s (Måleverdi) |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datakommunikasjon (bypass) | |
Støttede protokoller | HART |
Statusindikator | LED (rød) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 116 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -50 °C ... 100 °C |
Høydenivå | ≤ 4000 m (via NN) |
Klimaklasse | B2 |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T6 |
Sertifikat | PxCIF20ATEX1145192U |
CSA | |
Merking | Ex ec IIC T6...T4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 1145196 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1143 |
GTIN | 4063151135713 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 157,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 152,1 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
MCR-PAC-T-USB - Programmeringsadapter 2309000
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
MACX MCR-PTB - Mate- og feilmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Mate- og feilmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo