Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UKH 70/4X10 BU - Potensialsamleklemme
3213143

Potensialsamleklemme, nominell spenning: 1500 V, nominell strøm: 192 A, antall tilkoblinger: 5, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Skrutilkobling, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Trepunktssentrering av lederen i den prismatiske hylsebunnen gir en pålitelig
kabeltilkobling
Lav overgangsmotstand i kontaktflaten grunnet riller
Skruesikring takket være fjærende elementer i klemlegemet