AGK 10-UKH 50 - Uttaksklemme
3001763

Uttaksklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkeflater
Den fullisolerte uttaksklemmen kan brukes ved behov og muliggjør spenningsuttak
Uttaksklemme, sneppes i sideinnføringstrakten