UT 4-HEDI - Skilleklemme med hevarm
3046249
El-nr.: 1266019

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Skilleklemme med hevarm, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart/oransje

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Meget kompakt byggform
Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen
Testet for jernbaneformål