UK 10,3-HESI A 1500V - Sikringsrekkeklemme
1069842

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: gG / gPV / 10,3 x 85, nominell spenning: 1500 V DC, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt:  2,5 mm2- 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Til 10 x 85 gPV-sikringsinnsatser, i henhold til IEC 60269-6
Sikringsholder for sikring av solenergistrenger 1500 V DC