Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

FUSE 10,3X85 16A PV - Sikring
3062772

Sikring, 10,3 mm x 85 mm, til 1500 V DC, gPV-karakteristikk

Produktdetaljer









Dine fordeler

10 x 85 Midget-sikringer for pålitelig beskyttelse av PV-moduler og deres ledningssystem
Brukes i PV-strenger opptil 1500 V DC nominell spenning
Konstruert etter fotovoltaikkstandard IEC 60269-6