FTRV 8 /COL-COL
-
Segmenteringsfordeler
3001888
Segmenteringsfordeler, uten betjeningsmekanisme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 8 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Poltall | 2 |
| Antall tilkoblinger | 32 |
| Antall rekker | 8 |
| Potensialer | 8 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Merkestøtspenning | 4 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 4 |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominell strøm | 8 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 8 A (ved 1,5 mm 2 ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 250 V |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Bredde | 8,3 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3001888 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE6211 |
| GTIN | 4055626038469 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 36,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 36,6 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CDC-PTRV - Holdebøyle 3270167
-
PT-IL - Monteringsmateriell 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
ST-BW 0 - Betjeningsverktøy 1200135
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Merkeremse 8191573
-
D-PTRV 8 WH - Endedeksel 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Endedeksel 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Endedeksel 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Endedeksel 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Endedeksel 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Endedeksel 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Endedeksel 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Endedeksel 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Endedeksel 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Endedeksel 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Endedeksel 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Endedeksel 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Endedeksel 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Endedeksel 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Endedeksel 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Endedeksel 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Endedeksel 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Endedeksel 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Endedeksel 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Endedeksel 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
Dine fordeler
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrenset mulig
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo