FTRV 8 BU/BU
-
Segmenteringsfordeler
3270190
Segmenteringsfordeler, uten betjeningsmekanisme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 8 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå, farge tilkoblingselementer: blå
Produktdetaljer
Produkttype | Segmenteringsforbinder |
Poltall | 2 |
Antall tilkoblinger | 32 |
Antall rekker | 8 |
Potensialer | 8 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 4 |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje | |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nominell strøm | 8 A |
Belastningsstrøm maksimal | 8 A (ved 1,5 mm 2 ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 250 V |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Bredde | 8,3 mm |
Farge | blå (RAL 5015) |
Farge tilkoblingselementer | blå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3270190 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE6211 |
Katalogside | Side 50 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356796354 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 36,25 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 36,25 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CDC-PTRV - Holdebøyle 3270167
-
PT-IL - Monteringsmateriell 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
ST-BW 0 - Betjeningsverktøy 1200135
-
RPS - Reduksjonsstikker 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Merkeremse 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Merke for klemmer 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Merke for klemmer 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Merke for klemmer 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Merke for klemmer 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Endedeksel 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Endedeksel 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Endedeksel 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Endedeksel 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Endedeksel 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Endedeksel 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Endedeksel 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Endedeksel 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Endedeksel 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Endedeksel 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Endedeksel 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Endedeksel 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Endedeksel 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Endedeksel 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Endedeksel 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Endedeksel 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Endedeksel 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Endedeksel 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Endedeksel 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Endedeksel 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
Dine fordeler
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Blå utførelse for bruk til egensikre strømkretser i potensielt eksplosive omgivelser (tennbeskyttelsesgrad Ex i).
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo