Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

FTRV 4 BU/RD - Segmenteringsfordeler
3270174

Segmenteringsfordeler, uten betjeningsmekanisme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå, farge tilkoblingselementer: rød

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Blå utførelse for bruk til egensikre strømkretser i potensielt eksplosive omgivelser (tennbeskyttelsesgrad Ex i).
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne