cULus Recognized
Godkjennings-ID: E221474-20140616| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 4-polet, Bøssing, rett, M12-Utvendig Push-Pull-kobling, D-koding, Bølgelodding, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||