SACC-M12FST-4PL-CM - Power-pluggforbinder
1151366

Power-pluggforbinder, Effekt, 4-polet, uskjermet, Bøssing rett M12, koding: T, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 6 mm ... 11 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
Beskyttet pakning i M12-bøssingen