CUC-IB8G-J1ST-AT/R4T-P
-
RJ45-kretskortpluggforbindere med filter
1664039
RJ45-kretskortpluggforbindere med filter, 1 x 1 enkelport, tilkoblingsretning plugg til kretskort: 90 °, Lås oppe, Skjermet, skjermende fjærer, poltall: 8, 1 GBit/s, THT, THD, Bølge, IP20, forpakningstype: Tray
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Forenklet designprosess for Ethernet, takket være integrert filtrering
Redusert kompleksitet på kretskortet og minimering av EMC-risiko
Tray-forpakning
Plassbesparende på grunn av kompakt byggeform
Fremragende EMI-ytelse
Gir mulighet til plassbesparende kretskortesign, samtidig som antallet deler reduseres takket være integrerte filtre og transformatorer
Ideell for krevende industrielle applikasjoner, på grunn av den høye støt- og vibrasjonssikkerheten og det utvidede temperaturområdet